Powrót do aktualności

Wytrzymałe złącza do aplikacji pracujących na wolnym powietrzu

23.11.2016

Wytrzymałe złącza do aplikacji pracujących na wolnym powietrzu

Przemysłowe złącza serii Heavycon Advance firmy Phoenix Contact są dobrym rozwiązaniem do szczególnie wymagających aplikacji pracujących w trudnych, a nawet agresywnych warunkach, zwłaszcza w przemyśle kolejowym, chemicznym lub morskim.

Nowa seria złącz Heavycon Advance została wykonana ze stopu aluminium odpornego na korozję i sole. Specjalne malowanie proszkowe dodatkowo wzmacnia wytrzymałość obudowy na agresywne substancje.

W przypadku złącz Heavycon Advance zrezygnowano z obudowy gniazda - odporna na promieniowanie UV uszczelka wykonana z Vitonu przylega bezpośrednio do płaszczyzny na której mocuje się wkładkę stykową. Poza oczywistą minimalizacją potrzebnego miejsca, uzyskano także redukcję kosztów kompletnego połączenia. Obudowy wtyków są dostępne w wielkościach B6, B10, B16 i B24 oraz w dwóch wariantach wysokości.

Kompletne złącze charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności (IP68/IP69K). Ryglowanie za pomocą śruby utrudnia przypadkowe rozłączenie przez nieautoryzowane osoby, co może wystąpić w przypadku złącz z ryglowaniem dźwigniami.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij