Dzięki systemowi złączek instalacyjnych Phoenix Contact można użyć nowych wielopoziomowych listew zaciskowych do podłączania instalacji budynku w najciaśniejszych miejscach, łatwo i bez użycia narzędzi. Nadają się do drutów i elastycznych przewodów do 6 mm² i posiadają wszystkie zalety systemu CLIPLINE complete.
W rodzinie znalazły się nowe kolorowe złączki instalacyjne o szerokość tylko 3,5mm w wersji PTTBS 1,5/S z dwoma poziomami na podłączenie przewodów, umożliwiają jednoznaczne przyporządkowanie punktów połączeniowych instalacji budynkowej do kolorów żył. Instalacje KNX można wygodnie umieścić w skrzynce rozdzielczej instalacji i jest odróżniona białym kolorem złączek w porównaniu do oprzewodowania potencjałów. Najważniejsze cechy to:
"$pageName" na