Powrót do aktualności

Ochrona nowoczesnych odbiorników telewizyjnych, MNT-TV-SAT B/F

10.06.2013

Ochrona nowoczesnych odbiorników telewizyjnych, MNT-TV-SAT B/F

Zmiany sposobu kodowania obrazu w naszej telewizji są okazja do zakupu nowoczesnego sprzętu elektronicznego.

Nowoczesne telewizory są wyrafinowanymi urządzeniami elektronicznymi, których wrażliwość na zjawiska przejściowe jak przepięcia jest inna niż telewizorów kolorowych z przed dwudziestu-trzydziestu laty.
Aby zapewnić optymalna ochronę kosztownego sprzętu warto bezpośrednio przed nim włączyć ogranicznik przepięć typ 3 typu MNT-TV-SAT B/F.
Budowa jego zapewnia łatwe zastosowanie nawet przez osoby nie znające się na elektryce czy elektronice.
Wystarczy aby włożyć go do gniazda listwy przedłużacza bezpośrednio przy sprzęcie. Listwa powinna posiadać obwód PE (bolec). Równocześnie przewód sygnału antenowego włączamy z jednej strony do jednego ze złączy F ( gwintowane) a z drugiego łączymy nasz chroniony sprzęt.
Urządzenie posiada termiczne zabezpieczenie z zieloną diodą LED. Jeśli dioda nie świeci, ogranicznik nie spełnia swoich funkcji i należy go wymienić na pełnosprawny..
Równocześnie warto rozważyć jeszcze jeden ogranicznik przepięć typ 2 bezpośrednio na wejściu zasilania do mieszkania.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij