Phoenix Contact po wprowadzeniu na rynek rewolucyjnej serii złącz przemysłowych Heavycon EVO prezentuje następny krok – złącze HEAVYCON EVO ALU.
Zastosowanie aluminium w konstrukcji obudów złącz Heavycon EVO ALU oraz odpowiednia konstrukcja dławnicy przewodu zapewnia właściwą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.
Niezmieniona pozostała koncepcja jednej obudowy wtyku, do której dopasowujemy jeden z 4 elementów dławiących przewód. Dzięki temu zachowano najciekawszą cechę złącz Heavycon EVO – minimalizacja koniecznego do utrzymania stanu magazynowego elementów wykorzystywanych do produkcji. Oczywiście gwarantowana jest pełna kompatybilność ze standardem przemysłowych złącz - zachowano możliwość mieszania różnych wersji (kombinacji gniazdo-wtyk). Z obudowami HC EVO ALU można używać zarówno wkładek stykowych o stałej liczbie biegunów jak i systemów modułowych. Dodatkowy mechaniczny zatrzask zwalniany wkrętakiem zapewnia nie tylko łatwość manewrowania dławnicą ale także gwarantuje niezawodne przeniesienie potencjału uziemienia.
"$pageName" na