Powrót do aktualności

System instalacyjny QPD – elementy 5-biegunowe

24.08.2015

Złącza QPD

Firma Phoenix Contact rozszerzyła swoją ofertę złącz systemu QPD (z szybkim techniką przyłącza typu IDC) o wersję 5-biegunową. Oznacza to, że teraz można tworzyć instalacje w oparciu o kable 5 x 2.5 mm² w sposób szybki, pewny i niewymagający wstępnego przygotowania przewodów czy używania specjalnych narzędzi.

Idea systemu QPD sprawdza się zwłaszcza w przypadku wielkoobszarowych instalacji jak np. systemy oświetleniowe, energia odnawialna czy przenośniki taśmowe. Dla tych aplikacji istotne jest łatwe wykonanie połączeń bezpośrednio w miejscu instalacji systemu, najlepiej bez konieczności otwierania przyłączanych urządzeń. Gwarantuje to system QPD zapewniając przy tym stopień szczelności na poziomie IP68/69K.
Złącza, łączniki kabli, przepusty ścienne oraz rozdzielacze 4- i 5-biegunowe mogą pracować przy napięciach do 690V. Czas podłączania zredukowano o 80% (w porównaniu do systemów opartych na puszkach przyłączeniowych z dławnicami i złączami śrubowymi).


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij