Powrót do aktualności

Wydajny długodystansowiec

25.02.2016

Komputer panelowy Basicline  

Nowe komputery panelowe Basicline

Dla podwyższonych wymagań w wizualizacji procesów, dla robotyzacji i automatyki przemysłowej firma Phoenix Contact dzięki rodzinie Basicline oferuje od dziś konfigurowalną koncepcję dla wydajnych i niedrogich komputerów panelowych.

Basicline pozwala na konfigurację w charakterze klasycznego komputera panelowego o przekątnej wyświetlacza 12“ do 17“ i umożliwia w ten sposób również wizualizację kompleksowych przebiegów procesów. Zaprojektowany z procesorami Intel Core i7 trzeciej generacji mocny komputer Basicline wyraźnie przewyższa dotychczasowe generacje IPC pod względem wydajności procesora i grafiki. Zintegrowana technika Turbo Boost dynamicznie dostarcza przy tym w razie potrzeby więcej wydajności, aby móc pracować jeszcze efektywniej.

 


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij