Powrót do aktualności

Wygodna ramka do modułowych złącz przemysłowych

18.06.2018

Wygodna ramka do modułowych złącz przemysłowych

Złącza przemysłowe można dowolnie konfigurować w zależności od zapotrzebowania na różne przyłącza. Wykorzystuje się do tego system modułowy.

W ofercie Phoenix Contact pojawiła się najnowsza ramka na wkładki stykowe, która gwarantuje szybkie i wygodne wpinanie poszczególnych elementów. Zapewnia ona kompatybilność ze standardem złącz przemysłowych.
Dzięki zastosowaniu sprężynującego elementu, zamocowanie wkładki odbywa się poprzez wepchnięcie jej w odpowiednie miejsce. Element nie wypadnie podczas instalowania kolejnego modułu. Co więcej, w przypadku obudów gniazd z dnem otwartym (montowanych na elewacji szafy) ramkę można zamocować wcześniej, a moduły wcześniej obszyte przewodami można zamocować poprzez wepchnięcie ich w odpowiednie miejsce od wnętrza szafy. To znacząco ułatwia prefabrykację.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410