Powrót do aktualności

Pełna moc również w najcięższych warunkach

04.04.2013

Zasilacz lakierowany zanurzeniowo QUINT POWER dla obszaru Ex  

Zasilacz lakierowany zanurzeniowo QUINT POWER dla obszaru Ex

Nawet 100% wilgotności powietrza nie stanowi problemu dla naszych zasilaczy lakierowanych zanurzeniowo. Dzięki swemu dopuszczeniu ATEX urządzenia z rodziny QUINT POWER można stosować również w obszarach zagrożonych wybuchem.

Poprzez specjalne lakierowanie zanurzeniowe uzyskujemy optymalną ochronę wszystkich komponentów płytek drukowanych naszych układów zasilania. W przeciwieństwie do lakierowania natryskowego kompletnie pokrywane lakierem są również podzespoły z wyprowadzeniami, takie jak mostki prostownicze i półprzewodniki mocy. Dla takich zasilaczy ekstremalne warunki, takie jak sięgająca 100% wilgotność powietrza, nie stanowią problemu.

 

Obszerny pakiet dopuszczeń

Warianty o prądzie wyjściowym 5 A i 10 A są teraz zgodne również z dyrektywą ATEX (EN 60079-15). Dzięki temu można je montować w obrębie obszarów zagrożonych wybuchem (strefa II). Uzyskano też dopuszczenie według IECEx. Dodatkowo są one dopuszczone według normy UL, która obowiązuje dla rynku amerykańskiego w USA. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować te warianty również w ekstremalnych warunkach.

 

Dalsze zalety dla różnorodnych możliwości zastosowań

  • Elastyczne napięcie wejściowe od 85 do 264V AC lub 90 do 350 V DC
  • Nastawne napięcie wyjściowe od 18 do 29,5 V DC
  • Wysoka trwałość i efektywność energetyczna dzięki współczynnikowi sprawności do 93%
  • Wymiary wymagające małej ilości miejsca
  • Duży zakres temperatur od -25 do +70 °C (w zastosowaniach Ex do +60 °C)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij