Powrót do aktualności

Moduły I/O Axioline F – obsługiwane przez wszystkie dostępne sieci

08.09.2015

Moduły I/O Axioline F – obsługiwane przez wszystkie dostępne sieci

Rodzina produktów I/O Axioline F przeznaczonych do montażu w szafach sterowniczych jest wciąż rozbudowywana. Wraz z pojawieniem się nowych elementów I/O i modułów funkcyjnych, urządzenia te mogą być obsługiwane przez wszystkie kluczowe sieci. Dzięki łącznikom magistrali możliwe jest teraz łączenie się z EtherCAT® lub Modbus / TCP (UDP) oraz Profinet i Sercos 3. Dodatkowy łącznik magistrali umożliwia podłączenie do systemu magistrali Profibus.

W grupie tych produktów (modułów funkcyjnych), seria Axioline F jest rozszerzona o rozwiązanie, które łączy w sobie trzy rodzaje interfejsu szeregowego (RS232, RS485 i RS422) w jednym terminalu. Oznacza to zwiększenie możliwości magazynowania (zapisywania) w pamięci i elastyczność stosowania. Nowe moduły wejść cyfrowych zostały zaprojektowane specjalnie do zadań inżynierskich.

Moduł AXL F 64/1 pomimo dużej liczby kanałów (64) ma bardzo małe rozmiary – w przeliczeniu zaledwie 0,9 mm długości szyny DIN na kanał. Dzięki temu oferuje doskonałą funkcjonalność w zastosowaniach o wysokim poziomie sygnałów. Nowy moduł 16/1 DI AXL HS, z 5 µs czasu aktualizacji, obsługuje sygnały z najszybszą ścieżką do sterownika, które umożliwiają działanie aplikacji o wysokich prędkościach działania.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij