Powrót do aktualności

Kodowane kolorami systemy krosowe z technologią połączeń push-in

03.12.2015

Kodowane kolorami systemy krosowe z technologią połączeń push-in

Phoenix Contact oferuje nowe kompaktowe złącza i tablice do połączeń krosowych wyposażone w innowacyjny system oznaczeń kolorami, z możliwością swobodnego przypisywania kolorów punktom podłączeń w celu zapewnienia przejrzystego układu w czasie wykonywania oprzewodowania sygnałowego.

Nowe złączki krosowe PTRV i tablice połączeń krosowych PTMC charakteryzują się kompaktową, modułową konstrukcją umożliwiającą zwiększenie gęstości połączeń o 20 procent. Dzięki budowie w kształcie plastra miodu poszczególne elementy łatwo i bezpiecznie zatrzaskują się na swoich pozycjach oferując przy tym wybór aż 11 kolorów do kodowania. Konstrukcja blokowa umożliwiająca skonfigurowanie dokładnej liczby pozycji dla danego zastosowania zapewnia stabilną, odporną na skręcanie strukturę plastra miodu. Łatwo dostępne wtyki pomiarowe 2,3 mm, znajdujące się w środku lub obok punktów podłączeń, umożliwiają wygodne wykonywanie pomiarów w rzeczywistych warunkach za pomocą standardowych akcesoriów pomiarowych.

 

Złączki krosowe i tablice połączeń krosowych mogą być konfigurowane na stronie Phoenix Contact phoenixcontact.pl/products. Aby zamówić wymagany kolor wystarczy jedno kliknięcie. Phoenix Contact oferuje modele niebieskie do zastosowań w obwodach iskrobezpiecznych Ex i, o wartości znamionowej do 60 V.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij