Powrót do aktualności

Najwęższy na świecie ogranicznik typu 2

19.08.2016

Najwęższy na świecie ogranicznik typu 2

Kolejne ograniczniki Valvetrab-SEC typ 2 firmy Phoenix Contact to najwęższe na świecie ochrony rozwiązania tego typu. Oferują użytkownikowi korzyści w ochronie instalacji takie jak podwyższoną żywotność oraz wielkie odprowadzane energie dzięki zastosowanej technologii Safe Energy Control (SEC). Przekłada się to na niższe koszty eksploatacyjne. Mocny układ rozłączający jak i wysoki wytrzymywany prąd zwarciowy, bo aż do 50kA, i to w zaledwie 12 milimetrach na jeden kanał to ochrona dla min. niewielkich paneli dystrybucyjnych.

Ogranicznik typ 2 zapewnia skuteczną ochronę przed poważnymi przepięciami jak również wysokimi energiami pozostałymi po wyładowaniach piorunowych.

Chronione urządzenia, po tych ogranicznikach, doświadczają jedynie niewielkich zdarzeń dzięki ich niskim poziomom ochrony.

Następna korzyść to brak konieczności dobezpieczania obwodu z tym ogranicznikiem jeśli wcześniejsze zabezpieczenia nie są  większe niż 315AgG. Poza lepszym poziomem ochrony bez bezpieczników w szeregu, oszczędza to pieniądze na przestrzeń instalacyjną, same bezpieczniki jak i połączenia w szafie.

Dla ułatwienia instalowania oraz czytelności układu  wkładki można wkładać jako obrócone o 180° w stosunku do podstawki. Ułatwia to wykonywanie krótszych połączeń nie tracąc na  czytelności opisów.

Wszystkie te ograniczniki typ 2 posiadają wkładki i mogą być elektrycznie sprawdzane przy pomocy mobilnego laboratorium CHECKMASTER 2,  zgodnie z PN-EN 62305-3.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij