Powrót do aktualności

Switche zarządzalne Lean Managed do sieci Ethernet w środowiskach automatyki

25.03.2013

Switche zarządzalne Lean Managed do sieci Ethernet w środowiskach automatyki

Nowe zarządzalne switche Lean Managed (LM) firmy Phoenix Contact z rodziny produktów Factory Line umożliwiają budowę zarządzalnych sieci Ethernet w środowiskach automatyki.

Kompaktowe switche zarządzalne LM dostępne są jako pełne wersje skrętkowe 10/100 z ośmioma portami; alternatywnie firma Phoenix Contact oferuje dwie wersje z dwoma interfejsami światłowodowymi z włókna szklanego (100 BASE-FX multimode lub singlemode) i 4 portami skrętkowymi. Wszystkie porty skrętkowe obsługują funkcję autonegocjacji i autokrosowania. Switche LM obsługują redundantne, niezależne od dostawcy struktury sieciowe za pośrednictwem protokołu Raping Spanning Tree IEEE 802.1 i zarządzanie sieciami poprzez protokół SNMP. Dysponują również zintegrowanym serwerem WWW do pełnej konfiguracji i diagnostyki. Switche zarządzalne LM mogą pracować w rozszerzonym zakresie temperatury (-40 do +70°C).


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij