Powrót do aktualności

Zestawy dla developerów i hobbystów

09.01.2017

Zestawy dla developerów i hobbystów

Gotowe jednostkowe zestawy obudów sładają się z pełnej obudowy wraz ze standardowymi przyłączami, do których można dokupić uniwersalną płytkę do montażu komponentów dopasowaną do konkretnego rozwiązania oraz – dla obudów umożliwiających zastosowanie magistrali – mostki montowane na dnie szyny DIN wraz z kompletem złącz.

Zestawy takie pozwalają sprawdzić jakość wykonania produktów, ale przede wszystkim zaznajomić się z nimi w bardzo łatwy sposób – bez konieczności konfigurowania i składania całego kompletu z pojedynczych podzespołów lub zakupywania elementów w opakowaniach zbiorczych (np. po minimum 10 szt). Dostępne są reprezentatywne zestawy z większości najpopularniejszych serii obudów Phoenix Contact – duża obudowa ME-PLC, instalacyjna BC, płaska ME-MAX, szyna profilowa UM, zwarta i zapewniająca dużą ilość przyłączy obudowa ME-IO oraz nowa, o prostej konstrukcji obudowa serii EH.

Obudowy te można zamawiać poprzez znane kanały dystrybutorów zaopatrujących konstruktorów w podzespoły elektroniczne.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij