Powrót do aktualności

Switch Ethernetowy zgodny z IEC 61850

28.03.2013

Switch Ethernetowy zgodny z IEC 61850

Firma Phoenix Contact oferuje nowy switch Ethernetowy zgodny z normą IEC 61850 i IEEE 1613. Niezarządzalny switch FL SWITCH 1008E posiada 8 portów z gniazdem RJ45 i prędkością transmisji 10/100 Mbps.

Dodatkowe funkcje jak autokrosowanie,  redundantne zasilanie, styk alarmowy , temperatura pracy -40 … 70 C sprawiają, że urządzenie można stosować w wymagających instalacjach. Dzięki wysokiej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne , zgodne z normą IEC 61850, switch dedykowany jest do komunikacji pomiędzy urządzeniami w systemach elektro-energetycznych.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij