Powrót do aktualności

Centralna konfiguracja dla sieci przemysłowych WLAN

17.11.2014

Centralna konfiguracja dla sieci przemysłowych WLAN

Phoenix Contact posiada w swojej ofercie przemysłowe punkty dostępu (Access Points) WLAN z serii WLAN 5100, z funkcją zarządzania klastrami. Ułatwia to konfigurowanie i zarządzanie punktami dostępu w małych i średnich sieciach WLAN.

Do konfiguracji ustawień sieci służy przeglądarka. Konfigurować można z dowolnego punktu dostępowego, poprzez intuicyjny interfejs WWW. Access Points niezależnie przesyła ustawienia, takie jak nazwa sieci (SSID), szyfrowanie sieci WLAN, i jakości usług do innych punktów w sieci WLAN oraz klastra, który może zawierać do 20 punktów dostępowych.

Access Points obsługuje nowy, szybki standard WLAN, zgodny z IEEE 802.11n na pasmach częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz, z prędkością do 300 Mbps. Dodatkowo, MIMO (Multiple Input Multiple Output) -  technologia trzech anten poprawia niezawodność, zakres i szybkość komunikacji bezprzewodowej, w szczególności w środowiskach przemysłowych.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij