Powrót do aktualności

Oznaczniki ostrzegawcze dla złączek szynowych PT z zaciskami Push-in

20.03.2019

 Oznaczniki ostrzegawcze dla złączek szynowych PT z zaciskami Push-in

Nowe etykiety ostrzegawcze WS PT firmy Phoenix Contact służą do oznaczania złączek szynowych Push-in, które pozostają pod napięciem nawet po wyłączeniu głównego wyłącznika.

Bloki zacisków pod napięciem będą więc zawsze wyraźnie oznaczone. Druk wysokiej jakości zapewnia trwałe znakowanie.

Żółte etykiety ostrzegawcze są odpowiednie dla wszystkich standardowych złączek Push-in w zakresie przekrojów od 2,5 mm² do 16 mm². Można je zatrzasnąć bez użycia narzędzi, oszczędzając czas podczas instalacji. Wersja z oznaczeniem diodowym uzupełnia zakres.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410