Powrót do aktualności

Kompaktowe i wytrzymałe moduły analogowe do zastosowań inżynierskich

25.04.2016

Phoenix Contact rozszerza swoją linię produktów I/O do szaf sterowniczych  -  Axioline F.

Phoenix Contact oferuje linię produktów I/O do szaf sterowniczych - Axioline F. Moduły ośmio-kanałowe do odbierania i nadawania sygnałów standardowych i do pomiaru temperatury, są teraz uzupełnione o kompaktowe wersje czterokanałowe.

Moduły służą do odczytu analogowych, znormalizowanych sygnałów prądowych i napięciowych. Mają zintegrowane zasilanie czujnika. Charakteryzują się wysokim poziomem tłumienia oraz wytrzymałą pod względem zakłóceń elektromagnetycznych konstrukcją, dzięki czemu mogą pracować w różnych środowiskach, a sygnały analogowe są zbierane dokładnie. Zabezpieczenia zwarciowe oraz przeciążeniowe, umożliwiają transmisję sygnałów prądowych dla obciążeń do 500 Ohm’ów.

Mamy do dyspozycji dwie nowe, czterokanałowe wersje modułów do pomiaru temperatury. Moduł RTD4 służy do zbierania sygnałów z rezystancyjnych czujników temperatury. Czujnik może być podłączony do wejścia zabezpiecznonego przed zwarciem, za pomocą dwóch, trzech lub czterech przewodów. Nowe moduły UTH4 są idealne do zastosowań z czujnikami termoelektrycznymi (termopary). Termopary służą do pomiaru wysokich temperatur w środowiskach o dużych zakłóceniach EMC. Wysoka impedancja wejść różnicowych i odporność EMC, pozwala używać nieekranowane przewody czujnika, a pomiary charakteryzują się dokładnością ± 0,01% wartości końcowej zakresu pomiarowego.

Moduły mogą być podłączone za pomocą różnych łączników magistrali (Bus Cupler) i pracować po magistralach Profibus i Profinet, Ethernet SERCOS 3 i EtherCAT®.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij