Powrót do aktualności

Pełna integracja systemu Interbus do systemu Profinet

18.02.2013

Pełna integracja systemu Interbus do systemu Profinet

Teraz są dwa wydajne urządzenia proxy do systemu Interbus firmy Phoenix Contact, oparte na zaprojektowanym dla Profinet-IRT układzie Ertec 400. Różnią się one tylko budową nadrzędnego urządzenia (master) systemu Interbus. Urządzenie FL NP PND-4TX IB wykorzystuje okablowanie miedziane dla systemu Interbus. FL NP PND-4TX IB-LK korzysta z okablowania światłowodowego.

Interbus oferuje pełny zakres funkcji urządzeń 4 generacji. Proxy może adresować do 8192 sygnałów wejść/wyjść w obu kierunkach (wejście i wyjście) dla maksymalnie 512 modułów wejść/wyjść. Wszystkie funkcje diagnostyczne systemu Interbus, aż do poszczególnych obwodów diagnostycznych, są odwzorowane w mechanizmach systemu Profinet. Podłączać można systemy o szybkościach 500 kbaud i 2 Mbaud. Profinet obsługuje szybkości aktualizacji aż do 1 ms. Pozwala to na stosowanie proxy przy przenoszeniu aplikacji do Profinet, umożliwiając włączenie wszystkiego z małych segmentów systemu Interbus do kompletnych sieci.

Oba urządzenia proxy łączą urządzenie nadrzędne systemu Interbus z czteroportowym switchem szafy sterowniczej opartym na Ertec 400, wydajnym układzie scalonym do Profinet IO-RT/IRT. Zintegrowany switch eliminuje potrzebę dodatkowych urządzeń przełączających w miejscu instalacji. Na przykład kilka urządzeń proxy można połączyć w linii jeden za drugim. Proxy obsługuje wszystkie protokoły i funkcje wymagane dla systemu Profinet. W szczególności mówimy tutaj o protokole Lower LinkLayer Discovery Protocol (LLDP) do odczytywania z sieci informacji o topologii. Dlatego oba proxy oferują spójną, pionową integrację systemu Interbus z danym, kompatybilnym z Profinet systemem sterowania.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij