Powrót do aktualności

Nowa listwa pinowa do wtyków PTS 1,5

17.06.2013

Nowa listwa pinowa do wtyków PTS 1,5

Złącza PTS 1,5 z przyłączem przewodu w technologii Push-In są coraz bardziej popularne. Teraz Phoenix Contact udostępnił alternatywną wersję – listwy pinowej, do której przyłącza się wtyk.

Nowa listwa w kształcie litery L gwarantuje pewne pozycjonowanie wtyku. Główną jej zaletą jest zwiększenie odporności połączenia na wibracje, dzięki czemu można wykorzystać ten system przyłącza w przypadku konstruowania urządzenia narażonego na większe obciążenia mechaniczne.
Przy nakładaniu wtyku na listwę słyszalne jest wyraźne kliknięcie, które oznacza prawidłowe osadzenie elementu.
Listwy dostępne są w ilości biegunów od 2 do 8, z możliwością swobodnego zestawiania ich obok siebie, gwarantując przy tym zachowanie rastra.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij