Powrót do aktualności

Sterownik do stacji ładowania pojazdów elektrycznych

20.12.2017

Sterownik do stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Sterownik do stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla trybu ładowania 3, zgodnie z normą IEC 61851-1.

Wyjścia cyfrowe modułu mogą być powiązane z ponad 30 wewnętrznymi stanami poprzez zintegrowany serwer sieciowy. Umożliwia to LED’ową sygnalizację różnych komunikatów o stanie i błędach. Dzięki interfejsowi komunikacyjnemu istnieje możliwość sterowania tymi wyjścimi przez sterownik nadrzędny.

Interfejs Modbus TCP intergruje sterownik ładowania z systemem wyrównywania obciążenia a tym samym  gwarantuje, że dostępne moce zostaną w pełni wykorzystane. Ponadto, bezpośrednio do sterownika moga być przyłączone mierniki z interfejsem Modbus RTU przez co dane energetyczne  mogą być odczytane ze sterownika, serwera WWW i Modbusa TCP.

Dzięki wielu opcjom konfiguracji i dostępu ten standardowy komponent do elastycznego działania stacji ładowania może mieć zastosowanie w wielu aplikacjach, w szczególności w systemach satelitarnych. Opcjonalnie sterownik ten może być rozszerzony o moduł EM-EV-CLR-12V, który uwalnia blokadę wtyku, gdy zasilanie zostanie przerwane.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410