Powrót do aktualności

Skuteczna ochrona lamp LED przed przepięciami

26.01.2016

Skuteczna ochrona lamp LED przed przepięciami

Nowa rodzina ograniczników BLT firmy Phoenix Contact to optymalne rozwiązanie w aplikacjach LED.

Nowe urządzenia ochrony przed przepięciami BLT-T2 są zaprojektowane specjalnie do instalacji oświetleniowej ulic, tuneli i obiektów. Dzięki kompaktowej konstrukcji i różnym opcjom połączeń i montażu można je instalować niemal w każdym zastosowaniu i niemal w każdej lampie LED.  Posiadają zaciski umożliwiające przyłączenie odgałęźne jak i przelotowe. Własne wskaźniki statusu jak i możliwość sygnalizacji uszkodzenia poprzez wyłączenie lampy ułatwiają serwis. Są to rozwiązania ograniczników klas typu 2 i typu 3. Zdolność odprowadzania prądów 5kA 8/20 przy niskim poziomie ochrony istotnie wspiera długość życia takich lamp. Wysoka wytrzymałość izolacji poszerza możliwe zastosowania. W zależności od potrzeb można znaleźć rozwiązania dla izolacji o klasach I oraz II.

Niewielkie wymiary jak i eliptyczne otwory ułatwiają montaż mechaniczny.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij