Powrót do aktualności

Nowe kompaktowe wzmacniacze separacyjne z modułową sygnalizacją zbiorczą błędów

21.08.2014

Wzmacniacze separacyjne MINI Analog  

Wzmacniacz MINI Analog zwiększa funkcjonalność, nie tracąc swojej prostoty

Siedem nowych produktów zwiększa funkcjonalność naszych kompaktowych wzmacniaczy separacyjnych MINI Analog. Dodatkowo nowa funkcja monitorowania błędów umożliwia modułową sygnalizację błędów w aplikacjach wielokanałowych.

Szerokość wszystkich urządzeń wynosi zaledwie 6,2 mm. Oferują one znaną jakość MINI Analog w doskonałej cenie.

 

Nowe przetworniki pomiarowe temperatury – stosowane na całym świecie, z zaawansowanymi funkcjami

Dwa nowe przetworniki pomiarowe temperatury do termometrów oporowych i termoelementów spełniają wymagania międzynarodowych norm. Dla ułatwienia obsługi oba przetworniki ustawia się za pomocą przełączników DIP. W celu umożliwienia realizacji zaawansowanych funkcji i monitowania można je skonfigurować wygodnie poprzez wytrzymałe złącze S-Port.

 

Nowy przetwornik pomiarowy częstotliwości – przetwarza impulsy do 80 kHz

Nowy przetwornik pomiarowy częstotliwości przetwarza impulsy prędkości od poniżej 1 Hz do 80 kHz na sygnał analogowy. Moduł ten może współpracować z czujnikami Namur lub wyjściami NPN-PNP. Szybką konfigurację umożliwiają przełączniki DIP oraz obsługiwane intuicyjnie pokrętło programujące do dowolnego ustawienia zakresów pomiarowych.

 

Nowy separator zasilany z pętli – otwarty na wiele sygnałów wejściowych

Do podłączenia do aktywnych modułów analogowych separator zasilany z pętli wyjściowej z 74 możliwymi sygnałami wejściowymi umożliwia komfortowe przetwarzanie sygnałów i separację bez osobnego zasilania.

 

Nowe źródło napięcia stałego – w obudowie na szynę nośną

Nowe źródło napięcia stałego służy do zasilania czujników w obiekcie lub ustawiania wartości zadanych. To obecnie jedyne urządzenie tego rodzaju na rynku, umieszczone w obudowie do montażu na szynie nośnej.
 

Nowy moduł monitorowania błędów – do komfortowej sygnalizacji zbiorczej błędów

Nowy moduł monitorowania błędów zapewnia przejrzyste przetwarzanie błędów w wielokanałowych aplikacjach z maksymalnie 80 modułami połączonymi za pomocą konektora na szynę nośną. W razie rozpoznania błędu wewnętrznego lub na wejściu sygnału przetwornika pomiarowego, błąd jest sygnalizowany poprzez konektor na szynę nośną. Moduł monitorowania błędów sygnalizuje błąd centralnie za pomocą styku rozwiernego, przez co nie ma konieczności czasochłonnej lokalizacji błędu w poszczególnych modułach.

 

Nowe złącze zasilania – do monitorowania napięcia zasilania

Dzięki uzupełnieniu nowego złącza zasilania istnieje dodatkowo możliwość wykrywania i sygnalizacji braku napięcia zasilania.

 


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij