Powrót do aktualności

Zdalny dostęp do danych energetycznych

01.07.2013

Zdalny dostęp do danych energetycznych

EMpro to urządzenia pomiarowe, które rejestrują i monitorują parametry elektryczne systemów i maszyn. Urządzenia te mogą być w każdej chwili łatwo rozbudowane poprzez moduły komunikacyjne, dzięki czemu możliwa jest ich elastyczna integracja ze strukturami sieciowymi i magistralnymi systemami obiektowymi jak np.: Ethernet, Profibus DP czy MODBUS RTU.

Serwer sieciowy zintegrowany w bramce Ethernet/ RS485 umożliwia prosty i wygodny dostęp zdalny do najważniejszych parametrów energetycznych takich jak np.: prąd, napięcie, moc, energia, wyższe harmoniczne. Ponadto pozwala on na przeprowadzanie zdalnej konfiguracji mierników.
Rozszerzenie miernika parametrów sieci EMM MA600 o bramkę Ethernet/ RS485, umożliwia wykorzystanie EEM MA600 jako urządzenia nadrzędnego i włączenie w sieć ethernetową pozostałych mierników parametrów sieci, które komunikują się z EMM MA600 poprzez interfejs szeregowy RS 485 (Modbus RTU). Dzięki bramce możliwy jest dostęp do wielu urządzeń pomiarowych poprzez tylko jeden adres IP.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij