Powrót do aktualności

Złącza Combicon z systemem Lock & Release

13.06.2013

Złącza Combicon z systemem Lock  Release

Użytkownicy urządzeń często poszukują rozwiązań zabezpieczających wtyk przed przypadkowym wysunięciem się z gniazda, mogącym np. wystąpić w skutek szarpnięcia przewodami lub ich nadmiernego napięcia.

Dlatego też firma Phoenix Contact postanowiła rozszerzyć rodzinę złącz, dla których dostępna jest dźwignia blokująca w systemie Lock & Release. Już teraz dostępne są wtyki w rastrze 5,08mm, z przyłączaniem przewodu za pomocą śruby lub sprężyny typu Push-In.
Do tych wtyków dedykowane są gniazda poziome jak i pionowe, które pozwalają na alternatywne wykorzystanie wtyków z blokowaniem wspomnianą dźwignią lub śrubą.
Podczas wpinania wtyku dźwignia automatycznie pozycjonuje się i zatrzaskuje na gnieździe. Ułatwia też rozłączanie, gdyż wysuwa wtyk zwalniając siły stykowe na każdym pinie gniazda. Istotne to jest przy złączach wielobiegunowych (powyżej 8-10 biegunów), gdzie siły stykowe dość mocno blokują połączenie.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij