Powrót do aktualności

Wtyki AC dla systemów fotowoltaicznych

20.07.2016

Nowe wtyki AC dla systemów fotowoltaicznych

Phoenix Contact oferuje złącza AC do systemów fotowoltaicznych. 3- i 5-biegunowa seria złącz PRC pozwala na zrealizowanie niezawodnego przyłącza AC w inwerterach.

Gniazda do montażu na urządzeniu dostarczane są z gotowymi przewodami, natomiast wtyki posiadają sprawdzone przyłącze śrubowe. Wariant 3-biegunowy zaprojektowano dla prądów do 35A, a wersja 5-biegunowa przeznaczona jest do pracy z prądami do 30A. Oba wtyki posiadają nominalne napięcie pracy 600V i zapewniają szczelność na poziomie IP68.

Wtyk tuż po podłączeniu automatycznie rygluje się w gnieździe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania urządzenia, do jego odłączenia niezbędne jest narzędzie (zwykły wkrętak). Przyłącze może być dodatkowo zabezpieczone plombą wskazującą niepowołane rozłączenie.
3- i 5-biegunowe złącza serii PRC znajdą zastosowanie nie tylko w przypadku inwerterów fotowoltaicznych ale także tam, gdzie jest wymagane niezawodne, szczelne przyłącze zasilania.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij