Powrót do aktualności

Jedno narzędzie, cztery funkcje!

14.01.2016

Crimpfox 4 in 1 od firmy Phoenix Contact -  wielofunkcyjne szczypce zaciskowe

Crimpfox 4 in 1 od firmy Phoenix Contact to wielofunkcyjne szczypce zaciskowe dzięki którym, możemy w prosty i szybki sposób zarabiać tulejki na przewodach w zakresie od 0,5 do 2,5 mm2.

Jednym narzędziem można wykonać kilka czynności: cięcie, ściąganie izolacji, skręcanie przewodów i zaciskanie końcówek, dzięki czemu możemy zaoszczędzić do 30% czasu w stosunku do standardowych narzędzi. Efektywny przebieg poszczególnych operacji umożliwia wykonanie wszystkich czynności bez konieczności odkładania narzędzia. Zintegrowany magazynek pozwala na zamontowanie do 50 tulejek, a łatwa obsługa umożliwia bardzo szybkie przezbrojenie na inny przekrój przewodu.

Dzięki wyposażeniu szczypiec w 4-stopniową wymuszoną blokadę zapewniają one stałą wysoką jakość zaciskania i nadają się optymalnie do użytku przemysłowego. Narzędzi posiada ułatwiającą obsługę wizualizację poszczególnych operacji bezpośrednio na obudowie.

Crimpfox 4 in 1 występuje jako pojedyncze narzędzie lub w zestawie z dodatkowymi magazynkami i solidną walizką.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij