Powrót do aktualności

Inteligentne ograniczniki przepięć do ochrony obwodów AKP Ex

18.09.2014

Inteligentne ograniczniki przepięć do ochrony obwodów AKP Ex

Znana rodzina ograniczników PLUGTRAB PT–IQ wypełniająca najwyższe wymagania norm poszerzyła swoją gałąź inteligentnych ograniczników przepięć teraz o wykonania do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Ograniczniki PT-IQ Ex .. monitorują na bieżąco każdy z torów ochrony i wystawiają raport o swoim stanie.
Zielona dioda LED na czole wkładki informuje o pracy bez zakłóceń, czerwona o uszkodzeniu, żółta o osiągnięciu stanu granicznego.

Zastosowanie specjalnego złącza w szynie instalacyjnej umożliwia łatwy i szybki montaż wielu ograniczników obok siebie bez niebezpieczeństwa pomyłki lub przerwy. Złącza zapewniają zasilanie jaki i komunikację z kontrolerem, który udostępnia dwoma stykami informacje dla systemu o stanach zestawu ograniczników.

Jeden kontroler obsługuje do 10 ograniczników przepięć PT-IQ Ex. Dla oszczędności energii możliwe jest wyłączenie świecenia zielonych diod. Widoczne są wtedy tylko stany graniczne jak i uszkodzenia ograniczników.

Dodatkowo rodzina PT –IQ posiada mechanizm blokujący przed samoczynnym wysuwaniem się ograniczników podczas wibracji.
Dostępne są wersje o zasiłkach śrubowych jak i Push-in.

Mechanika stopy utrzymującej ogranicznik na szynie DIN zapewnia też połączenie z obwodem PE przez co ogranicza to koszty ich instalacji.

Tak, jak cała rodzina, nowe ograniczniki PT-IQ posiadają też inne korzystne eksploatacyjnie właściwości, jak możliwość bezprzerwowego i bezimpedancyjnego włączania i wyłączania wtyków, bezpieczne zestawianie wtyków z podstawkami dzięki specjalnym kluczom kodowym czy też małą zajętość miejsca na szynie montażowej w przeliczeniu na jeden chroniony tor.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij