Powrót do aktualności

Rozwiązania bezprzewodowe dla wymagających instalacji automatyki

16.09.2013

Zestaw radiowy FL BT EPA AIR SET do trudnych warunków przemysłowych.

Zestaw radiowy FL BT EPA AIR SET firmy Phoenix Contact umożliwia bezprzewodową transmisję danych sterowniczych w trudnych warunkach przemysłowych.

Nowo opracowana technologia Bluetooth "Lean Stack" i nowe funkcje priorytetyzacji zadań pozwalają szybko i pewnie przesyłać dane z wykorzystaniem takich protokołów jak Profinet i Profisafe. Protokoły Ethernetowe są przesyłane w sposób transparentny, tak samo dla protokołów takich jak TCP /IP, Modbus / TCP lub Ethernet / IP. Pakiet urządzeń FL BT EPA AIR SET  jest zestawem "gotowym do użycia" a uruchomienie odbywa się w kilku krokach: Po podłączeniu należy wybrać tylko tryb pracy za pomocą przycisku wyboru. Połączenie bezprzewodowe jest dostępne po kilku sekundach. Komunikacja bezprzewodowa jest szyfrowana i niewidoczne dla innych urządzeń Bluetooth, zapewnienia to  ochronę przed nieupoważnionym dostępem i manipulacją.  Urządzenia bezprzewodowe serii Bluetooth Factory Line sprawdziły się w wielu aplikacjach przemysłowych i wykazały się stabilną komunikacją działając niezawodnie przez długi czas, nawet w trudnych warunkach środowiska i instalacji.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij