Powrót do aktualności

Inteligentny ogranicznik przepięć do ochrony interfejsów transmisji danych

13.09.2018

Inteligentny ogranicznik przepięć do ochrony interfejsów transmisji danych

Tam, gdzie wymagane jest szczególne bezpieczeństwo komunikacji mogące mieć wpływ na zagrożenie życia ludzkiego, może zachodzić potrzeba zastosowania inteligentnych ograniczników przepięć w wykonaniu PT-IQ-5-HF..

Są one  przedstawicielami całej rodziny do szczególnie trudnych zastosowań a zwłaszcza tam, gdzie obsługa bardzo rzadko sprawdza instalację.

Parametry ogranicznika umożliwiają stosowanie go jako zabezpieczenie transmisji szybkich magistral takich jak Profibus, RS 485, Interbus, Canbus czy Modbus, podobne..

Rodzina ograniczników do ochrony sygnałów, Plugtrab PT-IQ,  zapewnia  ciągły monitoring  elementów ograniczających  układu ochronnego. Graniczne obniżenie parametrów w wyniku energii przepięć jest natychmiast rozpoznawane i wykazywane. Wyświetlany żółty status wskazuje osiągnięcie granicy sprawności. W tym momencie ogranicznik nadal funkcjonuje i system jest nadal chroniony. Wymiana wkładki  bez zbędnej zwłoki  chroni przed dodatkowym serwisem samego już interfejsu. Pełne przeciążenie ogranicznika wskazuje kolor czerwony, co oznacza, że system nie jest chroniony.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410