Moduły można wygodnie zintegrować z wybraną siecią przemysłową dzięki zintegrowanemu interfejsowi, do wyboru: PROFINET, EtherNet / IP ™, EtherCAT lub USB. Urządzenie jest dostępne we wszystkich technologiach sieciowych, do wyboru wersje: 5 A, 10 A, 20 A i 40 A.
Inteligentny system zarządzania akumulatorem z IQ Technology zapewnia optymalne wykorzystanie systemu magazynowania energii. Technologia zapobiega awariom dzięki prewencyjnej ocenie stanów roboczych i akumulatorów, takich jak pozostała żywotność baterii (SOH - State of Health) i obecny stan naładowania (SOC - State of Charge). Umożliwia to zaplanowanie wymiany baterii na podstawie jej oczekiwanej żywotności w miesiącach. Rodzaj podłączonej baterii jest rozpoznawany automatycznie a ustawiona charakterystyka ładowania maksymalnie zwiększa żywotność. Wydajna ładowarka o mocy do 5 A zapewnia najszybszy możliwy czas ładowania, zapewniając w ten sposób stałą dostępność systemu.
Zintegrowane interfejsy umożliwiają monitorowanie energii i funkcji pracy, parametryzację urządzeń oraz wyłączanie systemu w sposób bezpieczny w dowolnym momencie. Wydajność systemu można zwiększyć, monitorując prąd wyjściowy i napięcie oraz ręczne podłączanie i odłączanie systemu. Funkcja rozruchu na zimno (uruchomienie akumulatora) uruchamia zasilanie nawet bez napięcia wejściowego. Test funkcjonalny i uruchomienie są więc możliwe bez sieci zasilającej. SFB Technology selektywnie wyzwala standardowe wyłączniki nadprądowe, podczas gdy podłączone odbiorniki kontynuują pracę. Przy szerokościach od 35 do 47 mm i wysokości 130 mm nowe moduły oszczędzają cenne miejsce w szafie sterowniczej.
"$pageName" na