Powrót do aktualności

Przemysłowe sieci gigabitowe

11.03.2013

Przemysłowe sieci gigabitowe

Asortyment produktów FL Switch SFN GT firmy Phoenix Contact zapewnia szybką, niedrogą rozbudowę sieci poprzez gigabitowy Ethernet – aż do poziomu urządzeń w terenie.

Gigabitowa szybkość umożliwia wykonywanie zaawansowanych funkcji w czasie rzeczywistym, jak również zapewnia wysoką przepustowość danych. Kompaktowa obudowa przełączników sprawia, iż nadają się one do powszechnego, lokalnego zastosowania w szafach sterowniczych i skrzynkach zaciskowych.
Każdy przełącznik posiada do ośmiu gigabitowych portów RJ45. Komponenty obsługują automatyczną negację z szybkością transmisji 10, 100 i 1000 Mbps w trybie mieszanym. Pozwala to na podłączanie segmentów sieci lub urządzeń końcowych z identycznymi lub różniącymi się szybkościami transmisji danych. Automatyczne krosowanie zapewnia, iż różnicowanie pomiędzy prostym i skrosowanym połączeniem kabla jest zbędne. Przełączniki automatycznie wykrywają przypisanie kabli sieci Ethernet oraz dostosowują się odpowiednio. Za pomocą portów z kablami światłowodowymi można przedłużyć długość segmentu sieci do 20 kilometrów, w szczególności w trudnym terenie. Niezajęte porty przełącznika można zablokować mechanicznie w celu zabezpieczenia ich przed nieautoryzowanym dostępem. Zajęte porty spełniają wymogi bezpieczeństwa warstwy 1 LAN, ponieważ można je również zablokować, aby zabezpieczyć się przed nieautoryzowanym usunięciem połączeń sieci.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij