Powrót do aktualności

Ethernet Switch do wymagających instalacji

21.04.2016

Ethernet Switch do wymagających instalacji

Phoenix Contact oferuje pięcio portowy switch Ethernetowy z poziomem ochrony IP67 do zastosowania w trudnych warunkach przemysłowych. Przełącznik ten wyróżnia się zwartą konstrukcja i łatwość obsługi, cechy te sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem dla sektora budowy maszyn.

Obudowa  o szerokości 30 mm, umożliwia montaż na elementach konstrukcyjnych. Dzięki stopniu  ochrony IP67 oraz szerokim zakresie temperatury pracy od -40 ° C do +70 ° C, przełącznik ten można stosować do wielu aplikacji  Urządzenie można  szybko i łatwo zainstalować przy użyciu symetrycznie rozmieszczonym otworom  za pomocą śrub M6. Switch posiada zintegrowany mechanizm priorytetyzacji danych pakietowych zgodny z IEEE 802.1p pozwalający na użycie w instalacjach PROFINET lub transmisji telefonii IP

Szeroka gama okablowania w standardzie połączeń M12 oraz system oznaczników uzupełniają ofertę  produktów firmy Phoenix Contact dedykowanych do montażu  w trudnych warunkach przemysłowych  


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij