Powrót do aktualności

Ochrona przed przepięciami dla domu

14.10.2013

Ochrona przed przepięciami dla domu

Otaczające nas w domu urządzenia stają się z dnia na dzień bardziej wyrafinowane. Ukryta w ich elektronika dostarcza nam coraz więcej możliwości

Nie tylko oglądamy programy telewizyjne jak i surfujemy po Internecie, ale też przygotowujemy posiłki. Część działań w domu odbywa się poza naszą świadomością jak pranie czy podgrzewanie mieszkań. Wszystkie pracujące dla nas urządzenia połączone są do ogromnej sieci zasilającej. Sieć ta oprócz przesyłu zasilania dostarcza do naszych mieszkań różnego rodzaju śmieci. Śmieci te jeśli przekroczą pewne progi ( m.in. tzw przepięcia) stają się zabójcami naszych urządzeń.  .
Phoenix Contact, producent różnorodnych rozwiązań do bardzo odpowiedzialnych zastosowań przemysłowych, gdzie dyspozycyjność mierzona jest ogromnymi stratami, posiada w swojej ofercie także urządzenia do zastosowań domowych.
Cała rodzina ograniczników przepięć o konstrukcji gniazdo-wtyk posiada wspólną cechę: może być sprawdzana elektrycznie przy pomocy mobilnego laboratorium o nazwie CHECKMASTER.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij