Powrót do aktualności

Szeroka rodzina sterowników

27.06.2013

Szeroka rodzina sterowników

Wysoce zmodularyzowaną serię sterowników ILC firmy Phoenix Contact prezentuje wydajny, nieduży sterownik ILC 151 ETH.

Produkt ten umożliwia stosowanie sterowników Inline
również w niewielkich aplikacjach. Dzięki bezpośredniemu
zintegrowaniu z systemami wejść/wyjść
Inline, uzyskujemy ogromne możliwości funkcyjne w bardzo
atrakcyjnej cenie. Zintegrowany interfejs Ethernet umożliwia
konfigurowanie i programowanie sterownika za pośrednictwem
bezpłatnego oprogramowania PC WorX Express (zgodnie
z IEC 61311), przesyłanie danych do serwerów OPC i komunikowanie
się z urządzeniami obsługującymi protokół TCP/
IP. Bezpłatny wbudowany serwer www umożliwia stworzenie
3 stron wizualizacji. Ofertę uzupełniają webowe panele dotykowe
w rozmiarach 4 i 6 cali.
Seria sterowników Inline spełnia wiele funkcji. Użytkownik
jest w stanie dobrać właściwy sterownik dla swojej aplikacji,
niezależnie od tego czy będzie to pakiet rozruchowy, czy też
technicznie zaawansowane sterowanie.
Asortyment produktów obejmuje sterowniki z procesorami
o różnych poziomach mocy obliczeniowej. Dostępne są sterowniki
pracujące w sieci Profinet I/O, posiadające morski
certyfikat GL czy certyfikat EN50155.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij