Powrót do aktualności

Drukarka oznaczników THERMOMARK ROLL X1

22.01.2015

Drukarka oznaczników THERMOMARK ROLL X1

Drukarka oznaczników THERMOMARK ROLL X1 umożliwiająca wydruki z dużych rolek oznaczników, oprócz drukowania standardowych etykiet do aparatów, tabliczek znamionowych, termokurczliwych oznaczników przewodów i złączek szynowych, przeznaczona jest również dla producentów elektroniki

Z łatwością może wydrukować oznaczniki EMLHT dedykowane do opisu płytek drukowanych, które poddaje się procesowi lutowania wysokotemperaturowego w piecu, nawet do 300oC. Dzięki dużej rozdzielczości wydruku kody paskowe do precyzyjnej identyfikacji produktu są wyraźne i łatwe do odczytu przez skanery kodów.
Drukarka THERMOMARK ROLL X1 jest w stanie drukować szeroką gamę oznaczników na przewody w szczególności oznaczniki termokurczliwe WMS. Po za tym ma również możliwość drukowania oznaczników złączek do płytek drukowanych w różnych rastrach oraz obudów do elektroniki jaką oferuje Phoenix Contact.
Drukarka drukuje na oznacznikach z rolki w technologii termotransferowej za pomocą specjalnej taśmy barwiącej, dzięki czemu opis jest odporny na ścieranie, starzenie  i oddziaływanie promieni UV. W połączeniu z systemami zarządzania magazynem lub produkcja typu SAP jest optymalnym narzędziem wspierającym procesy. Jest ona również częścią systemu opisowego MARKING przez co dane dotyczące oznaczników mogą być przesyłane do drukarki bezpośrednio z programów projektowych CAE lub z MS Office po przez zcentralizowany program do planowania i opisywania - Clip Project.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij