System ekstenderów Ethernetowych firmy Phoenix Contact umożliwia budowę rozległych, nawet 20 km sieci Ethernetowych. W obrębie jednej sieci możliwe jest łączenie zarządzalnych i niezarządzalnych ekstenderów Ethernetowych. Tego rodzaju nowe połączenie i szczególnie łatwe uruchamianie metodą Plug and Play pozwala na ekonomiczne tworzenie sieci oraz diagnostykę IP wszystkich urządzeń i łączy.
Za pomocą systemu ekstenderów Ethernetowych można budować dowolne topologie sieci: punkt-punkt, liniowe i pierścieniowe. Do tworzenia sieci można wykorzystać istniejące kable z dwoma nieużywanymi / wolnymi przewodami miedzianymi, a rozbudowa systemu może zostać wykonana podczas normalnej pracy.
Zastosowanie zarządzalnego ekstendera Ethernetowego umożliwia scentralizowaną diagnostykę wielu ekstenderów niezarządzalnych poprzez protokół IP. Dzięki funkcji automatycznego wykrywania topologii i prędkości transmisji danych oraz automatycznemu dopasowaniu prędkości system reaguje na zmieniające się warunki i w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, np. osłabienia łącza - wysyła stosowne ostrzeżenia. Ostrzeżenia, komunikaty i alarmy są automatycznie wysyłane poprzez SNMP do centrali.
Dodatkowo zintegrowana ochrona przed przepięciami z funkcją prewencyjnego monitorowania zapewnia wysoką niezawodność systemu.
"$pageName" na