Samodzielny montaż złącz czujnikowych typu M12 nigdy nie był łatwiejszy.
Dzięki przyłączu push-in przewody zakończone tulejką kablową po prostu wciska się w komorę złącza. Jeśli przewód typu linka nie ma zaciśniętej tulejki, wystarczy odchylić na bok dźwigienkę i wprowadzić go delikatnie do otworu. Po zamknięciu dźwigienki sprężyna mocno stabilizuje końcówkę dociskając przewód do belki prądowej.
Wtyki dostępne są w wersji męskiej jak i żeńskiej, 4- i 5-biegunowe. Obudowa może być wykonana z tworzywa, a dla aplikacji wymagających połączeń ekranowanych dostępny jest wariant w obudowie w pełni metalowej, z dławnicą EMC. Gwint M12 SPEEDCON pozwala na szybkie przyłączanie wtyku do gniazda wykonanego w tym samym standardzie, przy zachowaniu pełnej kompatybilności z klasycznymi gniazdami M12.
"$pageName" na