Instalowane nieuważnie lampy LED oświetlające teren czy to w miastach czy w zakładach przemysłowych nie zawsze spełniają pokładane w nich oczekiwania. Zwłaszcza dotyczące ich żywotności. Nakłady nieoczekiwanie rosną.
Rodzina ograniczników BLT- firmy Phoenix Contact to optymalne rozwiązanie we wszelkich aplikacjach z lampami LED.
BLT-T2.. zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania w instalacji oświetleniowej ulic, tuneli jak i obiektów, w tym hal przemysłowych.
Posiadają zaciski umożliwiające przyłączenie odgałęźne jak i przelotowe, co może ułatwić ich łączenie w lampie. Własne wskaźniki statusu jak i możliwość sygnalizacji uszkodzenia poprzez wyłączenie lampy ułatwiają szybki serwis. Są to rozwiązania łączące parametry ograniczników typu 2 i typu 3 a zdolność odprowadzania prądów 5kA 8/20 przy niskim poziomie ochrony istotnie wspiera długość życia takich lamp.
A to przekłada się na koszty eksploatacyjne.
W zależności od potrzeb można zastosować rozwiązania dla urządzeń o klasach izolacji I oraz II. Niewielkie wymiary jak i eliptyczne otwory ułatwiają montaż mechaniczny w dowolnym miejscu i w wielu różnych zastosowaniach.
"$pageName" na