Powrót do aktualności

Złącza zasilające M12 - można stosować na całym świecie!

15.04.2016

Złącza zasilające M12 - można stosować na całym świecie!

Złącza zasilające M12 firmy Phoenix Contact uzyskały certyfikaty UL 2237 oraz CSA C22.2 No. 182.3 (Canadian Standards Association). Dzięki temu mogą być bez obaw stosowane w urządzeniach produkowanych w Europie i eksportowanych do Ameryki Północnej.

Rodzina dostępnych produktów zawiera kable zasilające z wtykami z kodowaniem S oraz T, które zostały dodane do standardu IEC 61076-2-111. Kodowanie S stosowane jest w aplikacjach zmiennoprądowych, do 12A i 630V AC, takich jak silniki/napędy. Złącza z kodowaniem T (12A, 63V DC) często znajdują zastosowanie np. w zasilaniu elementów sieciowych. Wśród produktów można także znaleźć wtyki do samodzielnego montażu ze śrubowym przyłączem kabla, trzygniazdowy rozdzielacz Y lub rozdzielacz dystrybucyjny z czterema przyłączami M12 oraz jednym przyłączem głównym.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij