Powrót do aktualności

Rozwiązanie dla zastosowań, gdzie sygnały muszą być transmitowane nawet do 20km

12.12.2016

Nowa częstotliwość 868-MHz w module komunikacji bezprzewodowej Trusted Wireless 2.0

Phoenix Contact rozszerza gamę swoich produktów komunikacji bezprzewodowej Radioline Trusted Wireless 2.0 o moduł komunikacyjny 868 MHz. Moduł ten wykorzystuje częstotliwość 868 MHz, która jest powszechnie stosowana i dostępna bez licencji w całej Europie.

. Maksymalna mocy nadawania wynosi 500 mW, co ułatwia łatwe przekazywanie sygnałów I / O i danych szeregowych RS. Jest to szczególnie użyteczne do zastosowań zewnętrznych, w aplikacjach takich jak: sieci wodociągowe i ściekowej lub systemy zasilania. Moduł stanowi bardzo proste i niezawodne rozwiązanie dla zastosowań „krytycznych czasowo“, gdzie sygnały muszą być transmitowane na duże odległości - nawet do 20 kilometrów.

Szczególna zaleta tego modułu bezprzewodowego wynika z regulowanej szybkości danych interfejsu bezprzewodowego w zakresie od 1,2 do 120 kbps. Zwiększa to znacznie czułość odbioru. Niska prędkość transmisji danych może obejmować znacznie większą odległość niż w wysokich przepływnościach. W wyniku indywidualnego dopasowania, użytkownik ma możliwość dostosować optymalnie ustawienia - zarówno zastosowania jak i wymaganego zakresu.

System komunikacji bezprzewodowej Radioline  dzięki mapowaniu,  dystrybuuje sygnały w całym systemie bez konieczności uprzedniego programowania. Wszystko co jest potrzebne, to obrót radełkowanym pokrętłem przypisania wejść i wyjść. Każdy moduł bezprzewodowy może być modułowo rozszerzony do 32 modułów I/O.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij