Nowy ogranicznik typ 3 Plugtrab PLT-SEC firmy Phoenix Contact zawiera zupełnie nowy wewnętrzny rozłącznik.
Nowe urządzenia zapewniają większe bezpieczeństwo w przypadku przeciążenia elektrycznego i cieplnego niezależnie od zewnętrznego bezpiecznika.
Dzięki technologii Safe Energy Control (SEC) aparat jest szczególnie trwały. Chronione urządzenia końcowe podlegają mniejszym zagrożeniom niż w standardowej instalacji. One też, dzięki wewnętrznym, odpornym na przepięcia, bezpiecznikom w końcowych instalacjach nie wymagają osobnego dobezpieczania.
W połączeniu szeregowym aparat może być stosowany dla prądów obciążenia do 26A. Jest też odpowiedni zarówno dla instalacji AC jak i DC.
Okresowe badanie stanu ogranicznika przeprowadzane są szybko i sprawnie dzięki mobilnemu laboratorium CHECKMASTER 2 zgodnie z PN-EN 62305-3.
Czytelny wskaźnik statusu jak i styki do komunikacji zdalnej umożliwiają stałą, podstawową, kontrolę ogranicznika.
"$pageName" na