Powrót do aktualności

Dbałość o bezpieczeństwo i niezawodność ważnych instalacji: CHECKMASTER

31.07.2014

Dbałość o bezpieczeństwo i niezawodność ważnych instalacji: CHECKMASTER

CHECKMASTER jest oryginalnym produktem firmy Phoenix Contact umożliwiającym spełnianie wymagania normy PN-EN 62305-3. Zastosowanie ograniczników o konstrukcji gniazdo-wtyk Phoenix Contact daje każdemu inwestorowi możliwość podwyższenia dyspozycyjności systemu za darmo.

Urządzenie rozpoznaje testowany wtyk ogranicznika poprzez czytnik kodów, wykonuje procedurę testu i ocenia stan elementu. Jest to ważne w przypadku ograniczników stosowanych w obwodach sygnałów. Większość ograniczników dla AKP ciągle jeszcze nie posiada sygnalizacji statusu. Tester wykrywa też stan w którym ogranicznik osiąga granicę możliwości. Pozwala to wymienić element zanim ulegnie pełnemu zniszczeniu.
Prostota obsługi nie wymaga specjalnie przeszkolonego personelu.
Pozwala on użytkownikowi obiektu przeprowadzać testy wszystkich wtykanych ograniczników firmy Phoenix Contact regularnie zgodnie z ustalona wewnętrzną  procedurą np. raz w roku i po każdym dniu burzowym oraz przygotowanie pisemnego raportu po takim badaniu. Raport na piśmie jest wymagany wspomnianą normą.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij