Powrót do aktualności

Złącza dla modułów LED w białym kolorze

03.04.2014

Złącza dla modułów LED w białym kolorze

Phoenix Contact posiada w swojej ofercie dobrze już znane i doceniane złącza PTSM w wariancie kolorystycznym. Dzięki ich białej powierzchni możliwe staje się uniknięcie nieodbijających światła punktów na płaszczyźnie laminatu z diodami LED.

Dzięki temu, złącza mogą być osadzane w dowolnym, najwygodniejszym miejscu z punktu widzenia eksploatacji czy produkcji modułów oświetleniowych.
W kolorze białym dostępne są nie tylko terminale bezpośredniego przyłączania przewodów (także w wariancie jednobiegunowym) ale także gniazda, wtyki, jak i odwrócone gniazda umożliwiające szybkie i pewne łączenie kilku oddzielnych modułów ze sobą.
Raster złącz PTSM wynosi 2,5mm. Parametry elektryczne to (na przykładzie terminala przyłączeniowego) 6A/200V. Przekrój maksymalny przewodu wynosi 0,5 mm². W ofercie znajdują się elementy do typowego montażu powierzchniowego jak i wersje z pinami przewlekanymi, które  można montować wykorzystując automaty Pick&Place oraz piec lutowania rozpływowego.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij