Powrót do aktualności

Oznaczniki złączek szynowych innych producentów

27.06.2016

Oznaczniki złączek szynowych innych producentów

Nowa seria UM uniwersalnych materiałów do oznaczania od firmy Phoenix Contact przeznaczona jest do złączek szynowych innych producentów takich jak Weidmüller, Conta Clip, Klemsan, Wago, Wieland, ABB, Cabur, Legrand.

Oznaczniki są w postaci podwójnych pasków dzięki czemu można je bardzo łatwo i szybko opisywać. Kształt oraz użyty materiał jest kompatybilny z oryginałem dzięki czemu idealnie pasują do złączek szynowych innych producentów.

Paski opisowe można łatwo montować w magazynku za pomocą trzpienia kodującego w sposób zapobiegający jego przekręcaniu. Takie rozwiązanie zapewnia automatyczny druk z zachowaniem dokładnej pozycji. Oznaczniki dają możliwość wykonania opisu w kilku linijkach a sposób montażu oraz ewentualnego demontażu jest bardzo prosty i szybki. Materiał może być opisywany przy pomocy systemów  Bluemark CLED oraz Thermomark Card.

Oznaczniki UM wykonane są z tego samego materiału co oznaczniki UCT, dzięki czemu charakteryzują się dużą trwałością oraz wysoką odpornością na  ścieranie, zadrapanie i  działanie chemikaliów.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij