Powrót do aktualności

Ten puchar jest nasz… i już u nas zostanie!

19.07.2016

Wygrana drużyna Phoenix Contact Wielkopolska

Każdego roku organizowany jest Turniej Piłkarski w Blombergu, w którym startuje kilkanaście drużyn z Grupy PxC, w tym również nasza reprezentacja. Dwa lata temu oraz w zeszłym roku drużyna PxCW sięgnęła po zwycięstwo i przywiozła do Nowego Tomyśla dwa puchary – jeden za zwycięstwo w turnieju oraz drugi – przechodni, który zgodnie z tradycją przez okres jednego roku zostaje w siedzibie zwycięskiej drużyny. Warunkiem, aby Puchar Przechodni znalazł się na stałe u zwycięzców było wygranie turnieju trzykrotnie.

Sztuki tej nasza reprezentacja dokonała w tym roku. Nasz zespół obronił tytuł mistrzowski, a co za tym idzie po raz trzeci z rzędu zwyciężył w turnieju oraz sięgnął po Puchar Przechodni, który już na stałe pozostanie w siedzibie Naszej Firmy. Pierwszy raz w historii udało się jakiemukolwiek zespołowi osiągnąć taki sukces

W turnieju, który odbył się 18.06.2016 roku udział wzięło 11 drużyn podzielonych na dwie grupy. Mecze trwały po 12 minut w systemie 5 zawodników w polu plus bramkarz. Do ćwierćfinałów awansowały po trzy najlepsze zespoły z grup.

W tym roku podczas kompletowania zespołu mieliśmy spore problemy kadrowe. Kontuzje oraz inne sytuacje losowe wykluczyły z udziału w turnieju część zawodników, którzy zdobywali trofeum z zespołem w poprzednich latach i poznali już smak zwycięstwa na turnieju. Trener Mariusz Brzozowski po konsultacjach z swoimi najbardziej doświadczonymi zawodnikami postanowili uzupełnić kadrę o kilku debiutantów. W zespole pojawiły się zatem nowe twarze. Kilku doświadczonych zawodników w połączeniu z debiutantami, którzy wnieśli sporo świeżości do gry dało oczekiwany efekt w postaci zwycięstwa. Dodać należy, iż w całym turnieju zdobyliśmy 11 bramek tracąc tylko 1 gola. Świadczy to o sile każdej z formacji. Ofensywni zawodnicy okazali się bardzo skuteczni, natomiast gracze w obronie ,wraz z bramkarzem, stanowili barierę nie do przejścia..

Zaczęło się dość nerwowo. W pierwszym spotkaniu grupowym zespół po ciężkim i dość wyrównanym spotkaniu zwyciężył 1-0. Drugie spotkanie rozegraliśmy z bardzo niewygodnym i wymagającym przeciwnikiem, jednym z pretendentów do zwycięstwa. Po bardzo wyrównanym spotkaniu padł remis  0-0. W kolejnym meczu, dość gładko pokonaliśmy przeciwników 4-0. W ostatnim meczu grupowym długo prowadziliśmy 1-0, niestety w końcówce nasza drużyna straciła bramkę i zremisowaliśmy drugi raz 1-1. Awansowaliśmy do fazy pucharowej, gdzie zmierzyliśmy się z trzema zespołami z drugiej grupy. W pierwszym spotkaniu po ciężkiej walce w strugach deszczu wywalczyliśmy zwycięstwo 1-0. Drugi mecz fazy pucharowej okazał się mniej wymagający – pokonaliśmy rywali 3-0. Nadszedł czas na finał. Po raz trzeci z rzędu zmierzyliśmy się z drużyną Conivers. Po ciężkiej walce oraz emocjonującym spotkaniu zwyciężyliśmy 1-0.

Za zwycięstwo piłkarze otrzymali z rąk właściciela Phoenix Contact, Pana Klausa Eiserta dwa pamiątkowe puchary. Jeden z nich to puchar przechodni, który trafił na stałe do drużyny, Puchar przechodni znajdować będzie się w biurze Prezesa Zarządu Phoenix Contact Wielkopolska, Pana Marcina Poznańskiego. Podczas uroczystego przekazania pucharu na ręce  Pana Prezesa , piłkarze zapewnili, iż w kolejnych latach zrobią wszystko, aby kolejny puchar mógł zostać przywieziony do Nowego Tomyśla.

Kadra zespołu :

  1. Mariusz Brzozowski
  2. Adam Garcon
  3. Dawid Kaczmarek
  4. Adrian Lisek
  5. Mateusz Piechowiak
  6. Marcin Grocholewski
  7. Bartosz Lisek
  8. Krystian Klupieć (Br)
  9. Łukasz Borowiak
  10. Damian Kasperek
  11. Dawid Jujka
  12. Łukasz Jakubowski
  13. Marcin Kulus
  14. Paweł Bayer
  15. Adam Sołtysiak

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij