Powrót do aktualności

Łącznik magistrali dla obudów na szynę DIN

31.03.2015

Łącznik magistrali ME-TBUS 4P1S dla obudów na szynę DIN

Phoenix Contact poszerzył rodzinę łączników magistrali montowanych pod obudowami serii ME oraz ME-MAX. Najnowszy element umożliwia jednoczesną realizację połączeń równoległych i szeregowych pomiędzy sąsiednimi obudowami.

Dzięki montażowi poprzez bezpośrednie zatrzaśnięcie na dnie szyny DIN, system ME-TBUS pozwalają oszczędzać nie tylko miejsce w szafie czy na obudowach a także przyspieszają okablowanie całego systemu. Wystarczy nasadzić obudowę na magistralę i zatrzasnąć ją na szynie DIN.

Łącznik ME-TBUS 4P1S zapewnia cztery linie do transmisji równoległej oraz jedną linię do transmisji szeregowej. Uzupełniając system z łącznikiem pięciobiegunowym (tylko połączenia równoległe) oraz elementami zwiększającym szerokość między sąsiednimi modułami TBUS sprawia, że magistralę można dostosować wygodnie do większości wymagań konstrukcyjnych tworzonego systemu modułowego.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij