Powrót do aktualności

Łatwe oprzewodowanie grubych przewodów dzięki wysokoprądowym zaciskom sprężynowym

15.10.2015

Łatwe oprzewodowanie grubych przewodów dzięki wysokoprądowym zaciskom sprężynowym

Phoenix Contact wprowadza bardzo szybkie i łatwe w użyciu złącza dla przewodów o przekrojach od 35 do 150 mm² z nowym wysokoprądowym zaciskiem Power-Turn. Dla łatwego i bezpiecznego podłączenia przewodów wystarczy teraz standardowy śrubokręt i jedno przesunięcie dźwigni.

Przewody mogą być bezpośrednio wsuwane przy zamkniętej dźwigni za pomocą wbudowanego mechanizmu push-in, który jest szczególnie użyteczny w przypadku, gdy instalacja odbywa się w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Specjalne sprężyny naciskowe oraz miedziane złącze zaciskowe w kształcie graniastosłupa zapewniają wolne od wibracji podłączenie przewodu.

Złącza te są umieszczone na szynie montażowej lub bezpośrednio na płycie montażowej jako rozwiązanie kołnierzowe. Koszty montażu i logistyki ulegają znacznemu obniżeniu dzięki dostępnym gotowym listwom ze złączkami  spełniającym szereg różnych funkcji. W pełni izolowane, podnoszone wtykowe odgałęźniki z podwójnym mechanizmem zatrzaskowym umożliwiają pobieranie napięcia do 4 x 16 mm² na złącze. Prosty rozdział napięcia jest możliwy dzięki blokowanym na stałe, izolowanym mostkom. Wszystkie złączki posiadają dużą powierzchnię dla oznaczania oraz wbudowane podwójne gniazdo pomiarowe 2,3 mm dla standardowych wtyków pomiarowych.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij