Powrót do aktualności

Sprawdzony system instalacyjny QPD - teraz dla większych przekrojów

15.09.2014

Sprawdzony system instalacyjny QPD - teraz dla większych przekrojów

Phoenix Contact rozszerza istniejącą ofertę elementów QPD o pięciobiegunowy wariant akceptujący przewody o przekrojach od 2.5 mm² do 6.0 mm² .

Niezaprzeczalną zaletą tego systemu jest szybkie przyłącze IDC. Dzięki niemu uzyskuje się do 80% oszczędności czasu pracy podczas montażu instalacji. Wystarczy usunąć płaszcz kabla, zablokować pojedyncze żyły w odpowiednich miejscach izolatora, odciąć nadmiar przewodów i skręcić dwa elementy razem. Nie potrzeba do tego żadnych specjalistycznych narzędzi. Styki IDC gwarantują wytrzymałość prądową do 40A i pracę przy napięciu do 690V.

Wytrzymała konstrukcja zapewnia szeroki zakres zastosowań. Złącza QPD zapewniają szczelność IP68/IP69k i wytrzymałość udarową na poziomie IK07. W zakresie dostępnych produktów można znaleźć przepusty ścienne z gwintem M25, łączniki kabli, wtyki oraz rozdzielacze typu H lub T.

System QPD dostępny oczywiście jest także dla przekrojów z zakresu 1.0 mm² - 2.5 mm².


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij