Powrót do aktualności

Złączki przepustowe z zaciskami sprężynowymi Push-in

17.07.2017

Złączki przepustowe z zaciskami sprężynowymi Push-in

Nowe złączki przepustowe PT 4-WE z zaciskami sprężynowymi Push-in firmy Phoenix Contact są odpowiednie do przekładników prądowych i przetworników pomiarowych napięcia, szczególnie w zabezpieczeniach przekaźnikowych.

Opatentowany mechanizm zatrzaskowy umożliwia szybkie i łatwe zamocowanie pojedynczych złączy listew zaciskowych w panelach urządzeń o grubości do 2,5 mm. Bloki zacisków zasilających płyty o szerokości 5,2 mm umożliwiają wygodne podłączenie przewodów o przekrojach od 0,2 mm² do 4 mm². 1 do 20-poz. wersje przeznaczone są do prądów o napięciu do 30 A i napięć do 6 kV.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410