Powrót do aktualności

Nowe urządzenia HMI dla podstawowych aplikacji

09.04.2013

System Easy Automation  

Easy Automation: Twoje rozwiązanie dla łatwej automatyzacji

Wraz z nowymi urządzeniami HMI firmy Phoenix Contact otrzymujesz ciągły wgląd w swoją aplikację i w razie potrzeby możesz ingerować w procesy poprzez czynności sterowania. W ten sposób można tworzyć szczególnie kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania do obsługi i nadzoru.

Phoenix Contact rozszerza system automatyki Easy Automation o nowy monitor ekranowy dla podstawowych aplikacji. Minitouch to bardzo kompaktowe urządzenie HMI, nadające się optymalnie do aplikacji o ograniczonym budżecie, w których informacje mają być wyświetlane alfanumerycznie. Dzięki interfejsowi ethernetowemu można zintegrować przyrząd również w istniejących już instalacjach. Poprzez wybór wstępnie zdefiniowanych interfejsów użytkownika łatwo i szybko ustawia się funkcje, które chcesz obsługiwać za pomocą urządzenia.

 


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij